Racores roscar, DN 25, PN 25, DN 25, R 1; G 1 1/4, Rosca externa

003H6904

Racor, rosc. ext. R1 PN25 DN25 (G11/4)

Detalles del producto

Peso bruto 0.498 Kilogram
Peso neto 0.484 Kilogram
Volumen 0.324 Liter
EAN 5702421544891

 

Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description Racor, rosc. ext. R1 PN25 DN25 (G11/4)
Diámetro [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Tailpieces
Material Latón CW 617N
N.° de expediente SCIP 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
Nombre del producto en el expediente SCIP Tailpiece
Para tamaño de válvula DN 25
Presión nominal [bar] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 1 1/4
R 1
Tipo Thread tailpieces
Tipos de conexión Rosca externa
Unidades de empaquetadura 2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality