AFPA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1019

AFPA PB25 1-5 80cm2 plateado

Detalles del producto

Peso bruto 9.74 Kilogram
Peso neto 9.075 Kilogram
Volumen 26.809 Liter
EAN 5702421808337

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 5 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 1 bar
Carrera [mm] 7 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Color Silver
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de alivio de presión
Description AFPA PB25 1-5 80cm2 plateado
Diámetro [mm] [Max] 125 mm
Diámetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Controlador de alivio de pres. dif.
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
Limitación del caudal No
N.° de expediente SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Nombre del producto en el expediente SCIP AFP/A/B
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 25 bar
Presión nominal [bar] 25 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2] 80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Tipo AFPA
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Bypass

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality