FC-301P7K5T4E20H2XNXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B2626

Convertidores de Frecuencia
FC-301P7K5T4E20H2XNXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
7,5kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local num.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P7K5T4E20H2XNXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 7.126 Kilogram
Peso neto 6.12 Kilogram
Volumen 27.246 Liter
EAN 5702427176874

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia nominal P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP N Panel cont. local num.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-301P7K5T4E20H2XNX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto GLBL Global (Estándar)
Potencia 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Altura [mm] 268,0 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0 130,0
Anchura con dos opciones C [mm 190,0 190,0
Profundidad [mm] 205,0 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Pérdidas de potencia HO [W] 225 225
Pérdidas de potencia HO [W] 225 225
Intensidad nominal (HO) [A] 16 16
Intensidad intermit. (HO) [A] 25.6 25.6
Intensidad nominal (HO) [A] 14.5 14.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 7.126
Calculated Net Weight [kg] 6.12
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P7K5T4E20H2XNX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality