Mostrar más
MBS 4000

Se muestra(n) 2 producto(s)

060G2448

Transmisor de presión, MBS 4000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 4000-1821-A1FB04-4

060G2452

Transmisor de presión, MBS 4000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4000-1021-A1AB08-0