Mostrar más
MBS 33

Se muestra(n) 6 producto(s)

060G1224

Transmisor de presión, MBS 33, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1415-A1AB08-0

060G1239

Transmisor de presión, MBS 33, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2635-A1AB08-0

060G1268

Transmisor de presión, MBS 33, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1825-A1AB08-0

060G3011

Transmisor de presión, MBS 33, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2011-A1AB08-0

060G3039

Transmisor de presión, MBS 33, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1621-A1AB08-0

060G3041

Transmisor de presión, MBS 33, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2021-A1AB08-0

Ver: