Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The compact high temperature pressure transmitter MBS 3200 is designed for use in hydraulic and almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. MBS 3250 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections. A robust design, an excellent vibration stability and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Se muestra(n) 6 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-3431-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 3250, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-1811-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-1811-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-2211-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3200-3431-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: MBS 3200-2221-A1FA08-3