Se muestra(n) 54 producto(s)

017-500366

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-500566

Termostato, RT101

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-501466

Termostato, RT3

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-503666

Termostato, RT4

Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-503766

Termostato, RT4

Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-504866

Termostato, RT106

Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-505166

Termostato, RT106

Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 90, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-506666

Termostato, RT9

Intervalo de temperatura [°C]: -45 - -15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-508366

Termostato, RT11

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 0, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP66

017-509966

Termostato, RT14

Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

Ver: