Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The KP and KPI pressure switches and thermostats are used for control, monitoring and alarm systems in a wide variety of industry applications. KP pressure switches are mainly used for gaseous fluid whereas KPI pressure switches are more for liquid and gaseous fluid. The products are available in IP30 enclosure as well as IP55 enclosure. The KP pressure range include special designed pressure switches and limiters for steam boilers and other heating applications. For water pump control and protection (dry run) the dual pressure switch KP44 is suitable and secure improved life time of the water pump
Se muestra(n) 20 producto(s)
Presostato, KP44
Regulación lado izquierdo [bar]Pe: 2 - 12, Regulación lado derecho [bar]Pe: 0.5 - 6, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7 - 4, Dif. lado derecho [bar]: 1, Función contacto: SPST(NO)+SPST(NC), Función de rearme lado izquierdo: Auto, Función de rearma, lado derecho: Auto
Presostato, KP36
Rango regulación [bar] Pe: 2 - 14, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
Presostato, KP35
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
Presostato, KPI36
Rango regulación [bar] Pe: 4 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Presostato, KP36
Rango regulación [bar] Pe: 4 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 2, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
Presostato, KPI36
Rango regulación [bar] Pe: 4 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Presostato, KPI35
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 8, Diferencial [bar]: 0.4 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Presostato, KPI35
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 8, Diferencial [bar]: 0.5 - 2, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Presostato, KP36
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
Presostato, KP36
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10.5, Diferencial [bar]: 0.7, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17