Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AVTB is self-acting temperature controller used to control the water temperature in hot water tanks, heat exchangers, oil preheaters, etc. Controller closes on rising temperature. The controller has a control valve, thermostatic actuator and handle for temperature setting. Thermostatic actuator consist of a bellows, capillary tube and sensor.
Se muestra(n) 1 producto(s)
AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Rosca interna
AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m rosc. Rp int., imp./ret.