VHS-DV, ¾", Escuadra, Dinámica (independiente de la presión)

013G7881

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

VHS-DV valve, pressure independent, normal flow

Detalles del producto

Peso bruto 0.537 Kilogram
Peso neto 0.499 Kilogram
Volumen 0.867 Liter
EAN 5715162267271

 

Aplicación Sistema bitubo
Caudal [l/h] [máx.] 135 L/h
Caudal en ajuste 1 [l/h] [Max] 10 L/h
Caudal en ajuste 2 [l/h] [Max] 15 L/h
Caudal en ajuste 3 [l/h] [Max] 20 L/h
Caudal en ajuste 4 [l/h] [Max] 35 L/h
Caudal en ajuste 5 [l/h] [Max] 50 L/h
Caudal en ajuste 6 [l/h] [Max] 80 L/h
Caudal en ajuste 7 [l/h] [Max] 100 L/h
Caudal en ajuste N [l/h] [Max] 135 L/h
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-DV valve, pressure independent, normal flow
Diseño Escuadra
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos VHS valves
N.° de expediente SCIP c700945d-8d6d-4cfb-8d37-68d3761ae543
Nombre del producto en el expediente SCIP VHS-DV, H-piece
Preajuste
Presión de prueba [bar] 16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Min] 0.1 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de entrada G 3/4
Tamaño de la conexión de salida G 3/4
Tamaño de válvula ¾"
Temperatura del caudal [°C] [Max] 95 °C
Tipo VHS-DV
Tipo de racor Estándar
Tipo de válvula Dinámica (independiente de la presión)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality