Eco-Damper, ICC/ICD Check valve

Se muestra(n) 8 producto(s)

027H3120

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 32

Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 32, Utilizado para el producto: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3200

Módulo de función, ICS 32

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 20, Valor Kv [m³/h]: 17, Utilizado para el producto: ICV 32

027H3201

ICD 32 + ICC 32

Tipo: ICD 32 + ICC 32, Valor Kv [m³/h]: 12.1, Valor Cv [gal/min]: 14.1, Utilizado para el producto: ICV 32

027H5120

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 50

Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 50, Utilizado para el producto: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

027H5121

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 50

Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 50, Utilizado para el producto: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

027H5122

Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 50

Descripción del producto: Cuerpo de la válvula multifunción, Tipo: ICV 50, Utilizado para el producto: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

027H5200

Módulo de función, ICS 50

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 46, Valor Kv [m³/h]: 40, Utilizado para el producto: ICV 50; ICF 50-4

027H5201

ICD 50 + ICC 50

Tipo: ICD 50 + ICC 50, Valor Kv [m³/h]: 28.2, Valor Cv [gal/min]: 32.9, Utilizado para el producto: ICV 50

Ver: