Thermostatic valves - WVTS - Parts program

Shows 3 product(s)

016D5040

Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 1 1/2

Tipo de conexión: G, Valor Kv [m³/h]: 21, Utilizado para el producto: WVTS 40; WVS 40

016D5050

Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH

Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 32, Utilizado para el producto: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 2 1/2 in

Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 45, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65