Mostrar más
T2 / TE2

Se muestra(n) 37 producto(s)

068Z3208

Válvula de expansión termostática, T 2, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, MOP [°C]: 15, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

068Z3209

Válvula de expansión termostática, TE 2, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068Z3211

Válvula de expansión termostática, TE 2, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, MOP [°C]: 15, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068Z3228

Válvula de expansión termostática, T 2, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -60 - -25, MOP [°C]: -20, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

068Z3229

Válvula de expansión termostática, TE 2, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -60 - -25, MOP [°C]: -20, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068Z3238

Válvula de expansión termostática, TE 2, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068Z3284

Válvula de expansión termostática, TE 2, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

068Z3290

Válvula de expansión termostática, TE 2, R22/R407C

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, MOP [°C]: 15, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Ver: