Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The EKC 202B is a refrigeration controller designed for temperature control in refrigeration appliances. It is part of the EKC 202 series, which includes models A, B, and C. The controller is equipped with integrated refrigeration-technical functions and is suitable for various applications, including defrost on demand in 1:1 systems.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202B
Función: 3 salidas, 2 sensores de temp., DI, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202B
Función: 3 salidas, 2 sensores de temp., DI, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30