Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
MCX061V is a standard MCX electronic controller with one integrated electronic expansion valve driver. It is available in the version with graphic LCD display and 110 / 230 V AC or 24 V AC power supply. It holds all the typical functionalities of MCX controllers in the compact size of 8 DIN modules: Programmability; Connection to the CANbus local network; Modbus RS485 serial communication interface.It is moreover fitted with a slot for memory card SD / MMC and Ethernet connection. The memory card assures SW download and datalogging function; the Ethernet port allows the SW download, monitoring with web pages, datalogging and the alarms warning
Se muestra(n) 2 producto(s)
Controlador program., 6 relés, MCX061V
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
Controlador program., 6 relés, MCX061V
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12