Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The EET Series is the next generation of Electronic Thermostats which is a direct replacement of the Mechanical Thermostat (and timer) and Danfoss ETC series. It comes in two variants: EETc (Enhanced Electronic Thermostat, compact) which has one and two output model options for controlling compressor and fan/defrost heater and EETa (Enhanced Electronic Thermostat, advanced) which has two and three output model options for controlling compressor, fan, defrost heater or light. With the EETc and the EETa, we continue building on the electronification legacy by bringing a high number of new features and capabilities to increase performance and flexibility, while keeping the familiar form factor and installation method.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Control de termostato electrónico, EETc 12
Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 150
Control de termostato electrónico, EETc 22
Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 150
Control de termostato electrónico, EETa 2W
Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 150
Control de termostato electrónico, EETa 3W
Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 150