Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICS)

Se muestra(n) 8 producto(s)

027H2200

Módulo de función, ICS 25-25

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 13.3, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Utilizado para el producto: ICV 25

027H2202

Módulo de función, ICS 25-10

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 4.1, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Utilizado para el producto: ICV 25

027H2203

Módulo de función, ICS 25-15

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 7, Valor Kv [m³/h]: 6, Utilizado para el producto: ICV 25

027H3200

Módulo de función, ICS 32

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 20, Valor Kv [m³/h]: 17, Utilizado para el producto: ICV 32

027H4200

Módulo de función, ICS 40

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 30.16, Valor Kv [m³/h]: 26, Utilizado para el producto: ICV 40

027H5200

Módulo de función, ICS 50

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 46, Valor Kv [m³/h]: 40, Utilizado para el producto: ICV 50; ICF 50-4

027H6200

Módulo de función, ICS 65

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 81.2, Valor Kv [m³/h]: 70, Utilizado para el producto: ICF 65-3; ICV 65

027H8200

Módulo de función, ICS 80

Módulo de función, Valor Cv [gal/min]: 98.6, Valor Kv [m³/h]: 85, Utilizado para el producto: ICF 65-3; ICV 65

Ver: