Temperature sensor, ETN, 3 m

077F8798

Function: Cabinet sensor, Cable length [in]: 118.11

Detalles del producto

Peso bruto 0.088 Kilogram
Peso neto 0.081 Kilogram
Volumen 0.394 Liter
EAN 5702428434669

 

Cable 118.11 in
Cantidad por formato de embalaje 60 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Conector terminales Conector RAST2.5
EU RoHS compliance Yes
Formato de empaquetado Paquete industrial
Función Sensor de servicio
Grupo de productos Sensors
Longitud del cable [m] 3 m
Nombre de producto Sensor de temperatura
Número de terminales [uds.] 2 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo ETN
Utilizado para el producto ERC
ETC

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality