Shows 13 product(s)
Verbundregler, AK-PC 551
Funktion: 2 Sauger und gemeinsamer Verflüssiger, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
Verbundregler, AK-PC 551
Funktion: 2 Sauger und gemeinsamer Verflüssiger, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 230, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
Verbundregler, AK-PC 551
Funktion: 2 Sauger und gemeinsamer Verflüssiger, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
Verbundregler, AK-PC 551
Funktion: 2 Sauger und gemeinsamer Verflüssiger, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
Verbundregler, AK-PC 572
Funktion: CO2-Verbund, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 8, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12
Verbundregler, AK-PC 710
Funktion: Fester EA-Anschluss, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RS232; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Verbundregler, AK-PC 781A
Funktion: Pack m. Wärmerückgewinnung, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: EA Erweiterung; RJ11 (CAN) zu Display; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Verbundregler, AK-PC 782A
Funktion: Transkritischer Booster, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RJ11 (CAN) zu Display; RS232; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Verbundregler, AK-PC 783A
Funktion: Pack m. Kaskade, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RJ11 (CAN) zu Display; RS232; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
Verbundregler, AK-PC 772A
Funktion: Transkritische Minibooster, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: RJ11 (CAN) zu Display; RS232; LON RS485, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1