E/A-Module, AK-XM 204B

080Z0018

Funktion: Digitale Ausgänge, Kommunik.: AK2 LOCAL BUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdetails

Bruttogewicht 0.676 Kilogram
Gewicht netto 0.49 Kilogram
Volume 2.309 Liter
EAN 5702428089326

 

Anwendungsbereich Zusätzliche Ein- und Ausgänge
Ausrüstung Euroblöcke
CE evaluated Yes
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 8 pc
Display an der Vorderseite Nein
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Digitale Ausgänge
In scope of WEEE Yes
Kommunik. AK2 LOCAL BUS
Leistungsaufnahme [VA] 3.7 VA
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe I/O and communication modules
Produktname E/A-Module
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp Erweiterungsmodul
Typ AK-XM 204B
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Weitere Informationen Mit Übersteuerungstafel

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality