HRB 3 PN10 15/4 trokraka slavina Rp1/2

065Z0398

HRB 3 PN10 15/4 trokraka slavina Rp1/2

Produktdetails

Bruto težina 0.64 Kilogram
Neto težina 0.62 Kilogram
Zapremina 1.202 Liter
EAN 5710104033600

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Anschlussgröße Rp 1/2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Beheizung
Anzahl der Anschlüsse 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 15/4 3-Wege-Drehschieber Rp1/2
Dichtungswerkstoff Stopfbuchse EPDM
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Drehmoment [Nm] 5 N-m
Einbauort Vorlauf
Kvs vrednosti [m³/h] 4 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] Verteilventil: 0,02
Mischventil: 0,05
Materijal tela ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN Alternative VSP 6
Prečnik [mm] 15 mm
Produktgruppe Other valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 1 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 2 bar
SCIP-Dossier Nr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-Dossier Produktname HRB HRE HFE
Temperatura medija [°C] [Max] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Typ HRB 3
Ventilkennlinie S-Kennlinie
Werkstoff Gleitschuh DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Werkstoff Ventilkegel DZR-Messing CuZn36Pb2As (CW 602N)

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality