AHQM, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.2 - 1, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres

003L3594

AHQM PN16 15/1,6/0,12 Fil. ext. aller/retour

Détails du produit

Poids brut 0.472 Kilogram
Poids Net 0.472 Kilogram
Volume 0.922 Liter
Numéro EAN 5702421560679

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 5.5 mm
Description AHQM PN16 15/1,6/0,12 Fil. ext. aller/retour
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
Débit [m3/h] 1 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 1 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 0.2 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du cône de vanne CV DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Matériau du cône de vanne DP DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Matériau du joint CV EPDM
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 4 bar
PN de remplacement VSP 10
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.12 bar
Régulateur de pression Non
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4 A
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AHQM
Type de réglage None
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Version de montage libres

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality