Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tip: Adapteri

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.232 Kilogram
Neto težina 0.163 Kilogram
Zapremina 1.035 Liter
EAN 5710104096315

 

Aplikacija Daljinsko grejanje i hlađenje
Contain batteries No
Description Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Grupa proizvoda Accessories - SAC
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Ograničavanje protoka Ne
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Max] 40 bar
Pogodno za ventile za pritisak [bar] [Min] 16 bar
Prečnik [mm] [Max] 15 mm
Prečnik [mm] [Min] 250 mm
Regulacija protoka Ne
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Adapters

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality